17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MRA エアグラインダーストレートタイプ

通常単価(税別)
14,15532,046特別価格
税込単価
15,57135,251特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。【用途】・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

詳細を確認
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    空気消費量

    (m³/min)

    全長

    (mm)

    チャック内径

    (mm)

    ホース取付口

    摘要

    排気

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0.28
    195
    6
    Rc1/4
    両回転タイプ
    後方
    18000
    4526587406388
    900.0
    149-8034
    1個
    0.33
    296.7
    6
    Rc1/4
    -
    前方
    24000
    4526587381548
    1560.0
    149-8035
    1個
    0.33
    650
    6
    Rc1/4
    -
    後方
    22000
    4526587378692
    1800.0
    818-7128
    1個
    0.28
    149
    6
    Rc1/4
    小型タイプ
    前方
    22000
    4526587376957
    400.0
    754-2780
    1個
    0.28
    180
    6
    Rc1/4
    標準タイプ
    後方
    22000
    4526587376902
    680.0
    754-2798
    1個
    0.3
    285
    6
    Rc1/4
    ロングタイプ
    後方
    22000
    4526587376933
    700.0
    754-2801
    1個
    0.28
    210
    6
    Rc1/4
    低速タイプ
    後方
    3600
    4526587376940
    760.0
    754-2836
    1個
    0.33
    305
    6
    Rc1/4
    -
    後方
    3600
    4526587378708
    1000.0
    818-7129
    1個
    0.33
    170
    6
    Rc1/4
    -
    側方
    24000
    4526587378739
    560.0
    818-7130
    1個
    0.33
    170
    6
    RC1/4
    -
    前方
    24000
    4526587378722
    560.0
    818-7131
    1個
    0.3
    173
    6
    Rc1/4
    小型タイプ
    側方
    24000
    4526587376964
    600.0
    754-2844
    1個
    0.33
    180
    8
    Rc1/4
    高トルクタイプ
    後方
    23000
    4526587387007
    740.0
    855-3882
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,95526,551
    ( 29,206 )
    1日目
    20,398
    ( 22,438 )
    1日目
    32,046
    ( 35,251 )
    1日目
    16,849
    ( 18,534 )
    1日目
    14,155
    ( 15,571 )
    1日目
    18,196
    ( 20,016 )
    1日目
    18,196
    ( 20,016 )
    1日目
    30,46328,135
    ( 30,949 )
    1日目
    16,849
    ( 18,534 )
    1日目
    16,849
    ( 18,534 )
    1日目
    16,849
    ( 18,534 )
    1日目
    22,57921,445
    ( 23,590 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    【用途】
    ・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MRA エアグラインダーストレートタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MRA エアグラインダーストレートタイプ
    MRA エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E
    MRA エアグラインダーアングルタイプ
    Φ100mmロングカットオフツール
    エアスイベルジョイント
    高速ベビーグラインダ 側方排気型
    メーカーMRAMRAMRAエス・ピー・エアーMRA不二空機
    通常価格14,155-17,43816,38762,4574,20023,095 -
    通常出荷日1日目5日目4日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト