17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアル 充電式全ネジカッター 14.4V5.0Ahセット品

通常単価(税別)
153,754
税込単価
169,129
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。・(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    全ねじカッター
  • 切断能力 (mm)
    約25(最小)
  • 切断能力:軟鋼 (mm)
    W1/2、W3/8、M12、M10
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    W3/8
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 仕様1
    セット品
  • セット内容
    14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー
  • JANコード
    4549980424414
  • トラスココード
    210-9976
  • 質量(g)
    3600.0
  • 充電時間
    40分(実用充電)、60分(フル充電)

型番:

EZ45A9LJ2F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A9LJ2F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
切断能力(mm)
約25(最小)
切断能力:軟鋼(mm)
W1/2、W3/8、M12、M10
切断能力:ステンレス(mm)
W3/8
電圧(V)
14.4
仕様1
セット品
セット内容
14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー
JANコード
4549980424414
トラスココード
210-9976
質量(g)
3600.0
充電時間
40分(実用充電)、60分(フル充電)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A9LJ2F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,754
( 169,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。
・(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)
・上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。
・高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。
・切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
【用途】
・全ネジの切断。
・ケーブルラックの吊り込みに。
・冷温水管の吊りボルトに。
・空調設備の吊りボルトに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル 充電式全ネジカッター 14.4V5.0Ahセット品の型番EZ45A9LJ2F-Bのページです。 型番EZ45A9LJ2F-Bに関する仕様情報を記載しております。
デュアル 充電式全ネジカッター 14.4V5.0Ahセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアル 充電式全ネジカッター 14.4V5.0Ahセット品
デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
デュアル 充電式全ネジカッター 18V3.0Ahセット品
デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
デュアル 全ネジカッター セット/本体のみ
ケーブルカッター刃
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格153,754168,268151,806108,31957,083 -100,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ全ねじカッター全ねじカッター全ねじカッター全ねじカッター全ねじカッターその他
切断能力(mm)約25(最小)約25(最小)約25(最小)20(最小)20(最小)-
切断能力:軟鋼(mm)W1/2、W3/8、M12、M10W1/2、W3/8、M12、M10W1/2、W3/8、M12、M10M10、W3/8M10、W3/8-
切断能力:ステンレス(mm)W3/8W3/8W3/8W3/8W3/8-
電圧(V)14.4181818--

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト