メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

デジタル温度コントローラ monoone-120T

型番:

MONOONE-120T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MONOONE-120Tの仕様・寸法情報

制御方式
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
入力方式
熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)
2
制御点数(ヶ)
2
制御出力
電圧パルス
故障検出機能
ヒータ断線 / センサ断線
設定方式
キー操作
電源電圧
AC90~240V(単相) 50/60Hz

型番リスト

表示件数
型番
MONOONE-120T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,371
( 57,608 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイマー機能搭載
・最大100時間、一分刻みでON/OFFする時間をセット。これにより無駄な労力は必要ありません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度コントローラ monoone-120Tの型番MONOONE-120Tのページです。 型番MONOONE-120Tに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度コントローラ monoone-120Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度コントローラ monoone-120T
デジタル温度コントローラ monoOne+Ao
デジタル温度コントローラ monoone+W
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
メーカースリーハイスリーハイスリーハイミスミミスミAUTONICS(オートニクス)
通常価格52,37143,30040,512-7,9406,221 -
通常出荷日3日目3日目3日目お見積り在庫品1日目在庫品1日目〜
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体熱電対熱電対熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)211111
制御点数(ヶ)211111
制御出力電圧パルスリレー接点出力リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / 電圧パルス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト