17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チップソー(薄板鉄板・アルミサッシ用)0032-6733

通常単価(税別)
6,785
税込単価
7,464
通常出荷日:8日目

【適用機種】(旧形)CD12D、CD4D【用途】薄板鉄板・アルミサッシ

型番:

0032-6733
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-6733の仕様・寸法情報

主要切断材質
板金・金属系建材 / 非鉄金属
外径(mm)
112
刃厚(mm)
1.45
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
40
適用機種( )内は旧形
(CD 12D、CD 4D)

型番リスト

表示件数
型番
0032-6733
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,785
( 7,464 )
8日目

詳細情報

基本情報

【適用機種】
(旧形)CD12D、CD4D
【用途】
薄板鉄板・アルミサッシ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(薄板鉄板・アルミサッシ用)0032-6733の型番0032-6733のページです。 型番0032-6733に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(薄板鉄板・アルミサッシ用)0032-6733のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(薄板鉄板・アルミサッシ用)0032-6733
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
チップソー (スパイラルダクト用)
軽天用チップソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)モトユキマキタモトユキモトユキモトユキ
通常価格6,7856,5527,6195,42015,34714,437
通常出荷日8日目4日目3日目2日目1日目5日目
主要切断材質板金・金属系建材 / 非鉄金属板金・金属系建材 / 非鉄金属木質系建材一般鉄鋼材板金・金属系建材一般鉄鋼材
外径(mm)112165216165110305
刃厚(mm)1.4522.21.41.82
内径(mm)202025.4202025.4
歯数(山数)(P)405080403260
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト