ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チップソー(軟鋼材用)

通常単価(税別)
6,3476,016
税込単価
6,9826,618
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【適用機種】CD14DBL/18DBL、CD14DFL、(旧形)CD14DSL、CD14DSL2/18...

詳細を確認

型番:

0032-7713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-7713の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材
外径(mm)
112
刃厚(mm)
1.45
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
28
適用機種( )内は旧形
CD14DBL/18DBL、CD14DFL、(CD 14DSL、CD 14DSL2/18DSL)

型番リスト

表示件数
型番
0032-7713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3476,016
( 6,618 )
8日目

詳細情報

基本情報

【適用機種】
CD14DBL/18DBL、CD14DFL、(旧形)CD14DSL、CD14DSL2/18DSL
【用途】
軟鋼材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(軟鋼材用)の型番0032-7713のページです。 型番0032-7713に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(軟鋼材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(軟鋼材用)
多種材切断用 万能刃 ARB
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
チップソー (スパイラルダクト用)
軽天用チップソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)モトユキマキタモトユキモトユキモトユキ
通常価格6,3475,2007,8785,20022,23215,230
通常出荷日8日目1日目3日目2日目1日目5日目
主要切断材質一般鉄鋼材木質系建材木質系建材一般鉄鋼材板金・金属系建材一般鉄鋼材
外径(mm)112180216165110305
刃厚(mm)1.451.52.21.41.82
内径(mm)202025.4202025.4
歯数(山数)(P)285680403260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト