ツール用品技術窓口

確定しました

  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チップソー(軟鋼材用)CD7SA用

通常単価(税別)
9,3858,325
税込単価
10,3249,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【用途】軟鋼材の切断作業に使用できます。【特長】小型かつ軽量で、ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出も容...

詳細を確認

型番:

0032-1433
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-1433の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材
外径(mm)
185
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
38
適用機種( )内は旧形
CD 7SA(CD 7)

型番リスト

表示件数
型番
0032-1433

歯数(山数)

(P)

最小発注数量
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3858,325
( 9,158 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
軟鋼材の切断作業に使用できます。
【特長】
小型かつ軽量で、ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出も容易なチップソーカッタの替刃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(軟鋼材用)CD7SA用の型番0032-1433のページです。 型番0032-1433に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(軟鋼材用)CD7SA用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(軟鋼材用)CD7SA用
多種材切断用 万能刃 ARB
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
チップソー (スパイラルダクト用)
軽天用チップソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)モトユキマキタモトユキモトユキモトユキ
通常価格9,3855,2007,8785,20022,23215,230
通常出荷日8日目1日目3日目2日目1日目5日目
主要切断材質一般鉄鋼材木質系建材木質系建材一般鉄鋼材板金・金属系建材一般鉄鋼材
外径(mm)185180216165110305
刃厚(mm)21.52.21.41.82
内径(mm)202025.4202025.4
適用機種( )内は旧形CD 7SA(CD 7)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト