ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スーパーチップソー ブラック 集成材/一般木材用

通常単価(税別)
6,309
税込単価
6,940
通常出荷日:8日目

【用途】集成材・一般木材の切断作業に使用できます。【特長】レーザースリット入りで低騒音・低振動で作業が...

詳細を確認

型番:

0032-6730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-6730の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
24
ノイズ対策有無
適用機種( )内は旧形
C5YB2、C5YC、C5YA、のこ刃直径125mm全機種適用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0032-6730

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

適用機種( )内は旧形

最小発注数量
125
1.2
24
C5YB2、C5YC、C5YA、のこ刃直径125mm全機種適用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,309
( 6,940 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
集成材・一般木材の切断作業に使用できます。
【特長】
レーザースリット入りで低騒音・低振動で作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーチップソー ブラック 集成材/一般木材用の型番0032-6730のページです。 型番0032-6730に関する仕様情報を記載しております。
スーパーチップソー ブラック 集成材/一般木材用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーチップソー ブラック 集成材/一般木材用
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソー
チップソー"グローバルソー 板金達人"(ガルバリウム鋼板用)
MAT-KAM 神業 木工用
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 木工造作・仕上げ用チップソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)モトユキモトユキ山真製鋸モトユキモトユキ
通常価格6,3092,6055,530 -3,6163,6524,182
通常出荷日8日目5日目1日目〜3日目4日目4日目
主要切断材質木質系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材板金・金属系建材木質系建材木質系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
内径(mm)202020202020
ノイズ対策有無

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト