ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

丸のこチップソー(パーチクルボード用)

通常単価(税別)
4,642
税込単価
5,106
通常出荷日:8日目

【特長】・パーチクルボードの切断に最適・[新フッ素コーティング]従来のフッ素コーティング処理より硬く滑...

詳細を確認

型番:

0033-6328
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0033-6328の仕様・寸法情報

主要切断材質
樹脂
外径(mm)
145
刃厚(mm)
1.5
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
24
ノイズ対策有無
適用機種( )内は旧形
C 5MBY、C 5MVY、C 5UVY、C 5MR、(C 5MB、C 5UB、C 5UBY、C 5MBYA、C 5MVYA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0033-6328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,642
( 5,106 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーチクルボードの切断に最適
・[新フッ素コーティング]従来のフッ素コーティング処理より硬く滑らかになり軽快な切れ味がより長持ち
・専用刃形・刃数
・耐摩耗性段付チップ
・[レーザースリッド]振動、騒音を低減

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸のこチップソー(パーチクルボード用)の型番0033-6328のページです。 型番0033-6328に関する仕様情報を記載しております。
丸のこチップソー(パーチクルボード用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸のこチップソー(パーチクルボード用)
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
チップソー (スパイラルダクト用)
軽天用チップソー
鉄・ステンレス兼用 チップソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格4,6427,6195,42015,34714,4377,704
通常出荷日8日目3日目2日目1日目5日目5日目
主要切断材質樹脂木質系建材一般鉄鋼材板金・金属系建材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)145216165110305180
刃厚(mm)1.52.21.41.821.4
内径(mm)2025.4202025.420
歯数(山数)(P)248040326040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト