17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレス全ねじカッタ CL18DSL CL18DSL(NN)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレス全ねじカッタ CL18DSL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL18DSL(NN)

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・余裕の作業量の18Vで、1充電当りの切断回数約920回
・軽量ボディ3.0kgを実現
・長寿命カッタと簡易全ねじガイドによりW3/8軟鋼切断が約10,000回(上手に使えば20,000回)可能
・作業に応じた豊富なカッタをラインアップ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
切断能力(mm)
全ねじ(軟鋼):W3/8、W5/16、M10、M8、M6 全ねじ(ステンレス):W3/8
ストローク数(min-1)
30
切断能力:軟鋼(mm)
W3/8、W5/16、M10、M8、M6
切断能力:ステンレス(mm)
W3/8
電圧(V)
18

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト