17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスナイフカッタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレスナイフカッタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CK14DSAL(LYPK)

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・クラストップの作業量
・2015年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(14.4/18Vコードレスナイフカッタ)
・1充電当たりの切断長さ(目安):CK18DSAL(18V/6.0Ah)約260m
・切断材料:石こうボード厚さ:12.5mm、使用ブレード:カッタナイフ、切断速度:4m/min
・透明ダストカバー
・LEDライト付
・電池残量表示
・14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイフカッター
切断能力(mm)
石こうボード:12.5 普通合板:15
ストローク数(min-1)
6500
ストローク量(mm)
4
電圧(V)
14.4
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト