17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じんシステム 0037-0104

通常単価(税別)
14,285
税込単価
15,714
通常出荷日:9日目

コンクリート穴あけ専用の集じんシステムです。商品タイプ:関連部品【補足説明】・使用可能なドリルピット:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 電圧 (V)
    18/36
  • 補足説明
    使用可能なドリルピット:錐径4.3~20mm、有効長50~100mm
  • 適用機種()内は旧形
    DH 18DBL、DH 36DBL、DH 36DPA

型番:

0037-0104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0037-0104の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電圧(V)
18/36
補足説明
使用可能なドリルピット:錐径4.3~20mm、有効長50~100mm
適用機種()内は旧形
DH 18DBL、DH 36DBL、DH 36DPA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0037-0104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,285
( 15,714 )
9日目

詳細情報

基本情報

コンクリート穴あけ専用の集じんシステムです。
商品タイプ:関連部品
【補足説明】
・使用可能なドリルピット:錐径4.3~20mm、有効長50~100mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じんシステム 0037-0104の型番0037-0104のページです。 型番0037-0104に関する仕様情報を記載しております。
集じんシステム 0037-0104のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じんシステム 0037-0104
26ミリ集じんハンマドリルHR2651
ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15
ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
ケレンハンマ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格14,28537,111120,690370,44039,56657,643
通常出荷日9日目3日目2日目1日目3日目5日目
商品タイプ関連部品電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気ハンマードリル
電圧(V)18/36単相10036(リチウムイオン2.5Ah)72単相100単相100
補足説明使用可能なドリルピット:錐径4.3~20mm、有効長50~100mm-----
適用機種()内は旧形DH 18DBL、DH 36DBL、DH 36DPA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト