17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマドリル DH40SC

通常単価(税別)
62,553
税込単価
68,808
通常出荷日:3日目

【特長】・パワーアップしたスタンダードモデル・ハイパフォーマンス・好フィーリング・大形スイッチ・2層成...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    620
  • 最大打撃数 (min-1)
    2800
  • 二重絶縁
  • カーボンブラシNo
    43
  • ドリルビット (mm)
    40
  • コアビット (mm)
    120
  • 付属品
    サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
  • 本体質量 (kg)
    7.2

型番:

DH40SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH40SCの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1100
最大無負荷回転数(min-1)
620
最大打撃数(min-1)
2800
二重絶縁
カーボンブラシNo
43
ドリルビット(mm)
40
コアビット(mm)
120
付属品
サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
本体質量(kg)
7.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH40SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,553
( 68,808 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーアップしたスタンダードモデル
・ハイパフォーマンス
・好フィーリング
・大形スイッチ
・2層成形ハンドル&サイドハンドル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル DH40SCの型番DH40SCのページです。 型番DH40SCに関する仕様情報を記載しております。
ハンマドリル DH40SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマドリル DH40SC
40ミリハンマドリル
ハンマドリル DH28PEC
ハンマドリル DH28PCY2
ハンマドリル DH24PG2
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格62,55361,00845,38135,45535,01595,814
通常出荷日3日目3日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
シャンク形状六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)
消費電力(W)110010509008507301400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト