17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマドリル HD40MC

通常単価(税別)
61,509
税込単価
67,660
通常出荷日:3日目

【特長】・パワーアップしたスタンダードモデル・ワンプッシュ式ビット装着・SDSmaxシャンク取付可能

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    620
  • 最大打撃数 (min-1)
    2800
  • 二重絶縁
  • カーボンブラシNo
    43
  • ドリルビット (mm)
    40
  • コアビット (mm)
    105
  • 付属品
    サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
  • 本体質量 (kg)
    7.1

型番:

DH40MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH40MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
SDS-maxシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1100
最大無負荷回転数(min-1)
620
最大打撃数(min-1)
2800
二重絶縁
カーボンブラシNo
43
ドリルビット(mm)
40
コアビット(mm)
105
付属品
サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
本体質量(kg)
7.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH40MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,509
( 67,660 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーアップしたスタンダードモデル
・ワンプッシュ式ビット装着
・SDSmaxシャンク取付可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル HD40MCの型番DH40MCのページです。 型番DH40MCに関する仕様情報を記載しております。
ハンマドリル HD40MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマドリル HD40MC
40ミリハンマドリル
35ミリハンマドリル
ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300
ハンマドリル DH28PEC
ハンマドリル HR3530(六角シャンク)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格61,50961,00869,50923,81245,38155,719
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目1日目3日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100/単相200
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)
消費電力(W)110010508507209001050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト