17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマ H65SB3

通常単価(税別)
117,328
税込単価
129,061
通常出荷日:4日目

【特長】・クラス最大のハツリ能力(2016年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて、メーカー調べ)(...

詳細を確認

型番:

H65SB3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H65SB3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1240
最大打撃数(min-1)
1400
二重絶縁
カーボンブラシNo
44
本体 全長(mm)
731
本体 高さ(mm)
251
質量(g)
18000
付属品
ケース、プルポイント(410mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H65SB3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,328
( 129,061 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最大のハツリ能力(2016年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて、メーカー調べ)(16~18kgクラスハンマ)
・ハツリ能力約19%アップ(H65SB3と従来製品H65SB2との比較、条件によって異なります)
・好フィーリング:大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です
・低振動システム搭載
・打撃機構の最適化:エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました
・緩衝機構。フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました
・防振ハンドル。ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました
・アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
・連続運転に便利なオンロック方式
・大形スイッチ
・ソフトタッチの360°回転式サイドハンドル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマ H65SB3の型番H65SB3のページです。 型番H65SB3に関する仕様情報を記載しております。
ハンマ H65SB3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマ H65SB3
ハンマ H45MEY
ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME
ハンマ H70SA-100V
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格117,32878,97761,351146,77267,38839,566
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)124011501050124011301050

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト