17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマ H60MEY

通常単価(税別)
116,363
税込単価
127,999
通常出荷日:1日目

【特長】・ACブラシレスモーター搭載・メンテナンスフリー・電圧降下時においても、延長コード使用時でも性...

詳細を確認

型番:

H60MEY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H60MEYの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
SDS-maxシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1500
最大打撃数(min-1)
2100
二重絶縁
本体 全長(mm)
585
本体 高さ(mm)
263
質量(g)
12200
付属品
プルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H60MEY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,363
( 127,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACブラシレスモーター搭載
・メンテナンスフリー
・電圧降下時においても、延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます
・インバータ制御のないエンジン発電機で使用可能
・ハツリ能力約1.3倍(H60MEYと従来品H60MRVとの比較、条件によって異なります)(2.0平方mm×30m延長コード使用時)
・振動低減・作業性アップ:独自の板バネ振り子式動吸振器を採用し、ハツリ作業時に発生する打撃の振動を板バネとウェイトの共振により効率的に打ち消します
・防振ハンドル
・アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造を採用
・プッシュボタン式定速度・変速制御:作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵。プッシュボタン式の変速スイッチで打撃数を4段階に調整できます
・電源プラグをコンセントに差し込むと通電ランプが点灯し、通電状態をお知らせします
・ワンプッシュ式ビット装着:ビットを差し込むだけで簡単に装着できます
・先端工具取付角度調整機構:切替レバーの操作でニュートラル(先端工具の位置決め)と打撃(ハツリ、破砕作業)への切替が簡単に行えます。また、先端工具の刃先角度を30°ずつ12段階に調節することができます
・スイッチを大形化し、握りやすい形状に変更。操作性が向上しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマ H60MEYの型番H60MEYのページです。 型番H60MEYに関する仕様情報を記載しております。
ハンマ H60MEYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマ H60MEY
ハンマ H45MEY
ハンマ H65SB3
ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME
ハンマ H70SA-100V
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格116,36378,977117,32861,351146,77241,220
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)150011501240105012401050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト