ツール用品技術窓口

| 型番 | 商品タイプ | L(mm) | D寸法 | l寸法 |
|---|---|---|---|---|
| 0032-1170 | 関連部品 | 280 | 16mm | 160mm |
| 0037-0460 | 関連部品 | 280 | 21.5mm | 160mm |
| 0037-0461 | 関連部品 | 280 | 22mm | 160mm |
| 0037-0462 | 関連部品 | 280 | 22.5mm | 160mm |
| 0037-0463 | 関連部品 | 280 | 23mm | 160mm |
| 0037-0464 | 関連部品 | 280 | 24mm | 160mm |
| 0037-0465 | 関連部品 | 280 | 25mm | 160mm |
| 0037-0466 | 関連部品 | 280 | 26mm | 160mm |
| 0037-0467 | 関連部品 | 280 | 28mm | 160mm |
| 0037-0468 | 関連部品 | 280 | 30mm | 160mm |
| 0037-0469 | 関連部品 | 280 | 32mm | 160mm |
| 0037-0470 | 関連部品 | 330 | 20mm | 210mm |
| 0037-0471 | 関連部品 | 330 | 22mm | 210mm |
| 0037-0472 | 関連部品 | 380 | 24mm | 260mm |
| 0037-0473 | 関連部品 | 380 | 25mm | 260mm |
【特長】
・高速穴あけと長寿命を実現
・ビットが逃げず位置決めが簡単
・刃先が3枚になっているので真円に近い穴をあけることができます。これによりアンカーがスムーズに入り、スキマ部分が一定となるためクサビ効果が高くなります
・0037-0470、0037-0471、0037-0472、0037-0473は樹脂系アンカー用です。アンカー下穴の深さに対応できるよう全長を長くしています

HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~