17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルポイント(粉砕・ハツリ用) 0023-4001

ブルポイント(粉砕・ハツリ用)【10個入り】

通常単価(税別)
8,4367,969
税込単価
9,2808,766
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・セルフシャープニング(十字断面)で再研磨不要・ツバ有は鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減...

詳細を確認

型番:

0023-4001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
【商品仕様】
・ブルポイント(六角シャンク)破砕・ハツリ用
・ツバ有:鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減させます

0023-4001の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマーオプション
L(mm)
280
六角部寸法H(mm)
17
入数
10本入
詳細仕様
ツバ無(六角)
適用機種()内は旧形
PH-40F、H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、H 45SR、PR-25B、DH 35、PR-38E、DH 38SS、.DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 45SA、(DH 40SA)、(DH 40SR)

絞り込み条件

  • L(mm)

  • 六角部寸法H(mm)

  • 入数

  • 詳細仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0023-4001

L(mm)

六角部寸法H

(mm)

入数

詳細仕様

適用機種()内は旧形

最小発注数量
280
17
10本入
ツバ無(六角)
PH-40F、H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、H 45SR、PR-25B、DH 35、PR-38E、DH 38SS、.DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 45SA、(DH 40SA)、(DH 40SR)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4367,969
( 8,766 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルフシャープニング(十字断面)で再研磨不要
・ツバ有は鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減します
【用途】
コンクリート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルポイント(粉砕・ハツリ用)の型番0023-4001のページです。 型番0023-4001に関する仕様情報を記載しております。
ブルポイント(粉砕・ハツリ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルポイント(粉砕・ハツリ用)
ブルポイント
ブルポイント SDS-max
ブルポイントSDS-プラス
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタボッシュミヤナガミヤナガボッシュ
通常価格8,4361,900 -4,6543,1133,987 -2,130
通常出荷日8日目3日目1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプ電気コンクリートハンマーオプション電気コンクリートハンマーオプション関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト