17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コールドチゼル(溝掘り・角出し用) 0099-0087

コールドチゼル(溝掘り・角出し用)

通常単価(税別)
2,834
税込単価
3,117
通常出荷日:8日目

【用途】溝掘り・角出し加工に使用できるコールドチゼルです。【特長】ツバ有は鞍型リテーナ方式の先端工具の...

詳細を確認

型番:

0099-0087
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプL(mm)先端幅(mm)
0098-5231電気コンクリートハンマーオプション52028.5
0099-0087電気コンクリートハンマーオプション32026
0095-6464電気コンクリートハンマーオプション32536

0099-0087の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマーオプション
L(mm)
320
先端幅(mm)
26
詳細仕様
ツバ無(六角)
適用機種()内は旧形
(H 55SB)
-
-

絞り込み条件

  • L(mm)

  • 先端幅(mm)

  • 詳細仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0099-0087

L(mm)

先端幅(mm)

詳細仕様

適用機種()内は旧形

最小発注数量
320
26
ツバ無(六角)
(H 55SB)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,834
( 3,117 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溝掘り・角出し加工に使用できるコールドチゼルです。
【特長】
ツバ有は鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コールドチゼル(溝掘り・角出し用)の型番0099-0087のページです。 型番0099-0087に関する仕様情報を記載しております。
コールドチゼル(溝掘り・角出し用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コールドチゼル(溝掘り・角出し用)
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
コールドチゼル
コールドチゼル(電動ハンマー用)
max コールドチゼル
コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュマキタハウスビーエムボッシュボッシュ
通常価格2,8347,6421,900 -7592,607 -1,588
通常出荷日8日目1日目3日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ電気コンクリートハンマーオプション関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト