17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマドリル/ハンマ用スコップ(穴掘用) 0099-0089

ハンマドリル/ハンマ用スコップ(穴掘用)

通常単価(税別)
13,54613,008
税込単価
14,90114,309
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】用途に合わせて刃の部分の形状が異なる、穴掘り用のスコップです。

型番:

0099-0089
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ補足説明L(mm)先端幅(mm)
0098-5233電気コンクリートハンマーオプションツバ有(六角)546140
0099-0089電気コンクリートハンマーオプションツバ無(丸)455130
0031-9298電気コンクリートハンマーオプションツバ無(丸)/H 70SA用380120
0099-2881電気コンクリートハンマーオプションツバ無(丸)/旧形:H 90用380120

0099-0089の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマーオプション
補足説明
ツバ無(丸)
L(mm)
455
先端幅(mm)
130
適用機種()内は旧形
(H 55SB)
-
-

絞り込み条件

  • 補足説明

  • L(mm)

  • 先端幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0099-0089

補足説明

L(mm)

先端幅(mm)

適用機種()内は旧形

最小発注数量
ツバ無(丸)
455
130
(H 55SB)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,54613,008
( 14,309 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて刃の部分の形状が異なる、穴掘り用のスコップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマドリル/ハンマ用スコップ(穴掘用)の型番0099-0089のページです。 型番0099-0089に関する仕様情報を記載しております。
ハンマドリル/ハンマ用スコップ(穴掘用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマドリル/ハンマ用スコップ(穴掘用)
スコップ
コールドチゼル(電動ハンマー用)
ハンマー用コアビット
SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック
アース棒アダプター(電動ハンマー用)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタハウスビーエムミヤナガANEXハウスビーエム
通常価格13,54613,314 -7594,448 -8,4003,862
通常出荷日8日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目
商品タイプ電気コンクリートハンマーオプション電気コンクリートハンマーオプション関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト