17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスインパクトレンチ FWR14DGL FWR14DGL(LEGK)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレスインパクトレンチ FWR14DGL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FWR14DGL(LEGK)

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はFWR18DF(BG)になります。

【特長】
・パワフルな締付け
・高トルク160N・m
・コンパクトで軽量
・握りやすい細径ハンドル
・白色LEDライト付(スイッチ連動)
・1充電当たりの作業量(目安):締付本数約55本(作業内容:ボルトM6×55mm(F10T)、蓄電池BSL1415S、締付本数は、周囲温度、蓄電池特性などにより多少異なります)
・新デザインの小形インジェクションケースを標準付属
・フック(別売 コードNo.337131)を取付け可能
・日立14.4Vリチウムイオン電池なら高容量タイプも使用可能(1.3Ah~5.0Ahまで選べる電池)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
160
電圧(V)
14.4
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
約35
無負荷回転数(min-1)
0~2600
最大打撃数(min-1)
0~3200
二重絶縁
付属品
締付能力(mm)
普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12
本体 全長(mm)
177
本体 高さ(mm)
221

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト