17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスインパクトレンチ WR14DSHL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレスインパクトレンチ WR14DSHL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WR14DSHL(2LYPK)

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強力なトルクでスピーディな締付けが可能
・正逆回転操作が容易なタンブラスイッチを採用
・相手材を傷つけにくい大形バンパ採用
・高輝度LEDライト搭載
・電池残量表示機能付
・すべりにくいソフトグリップ採用
・電池2年保証(6.0Ahリチウムイオン電池):お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
・取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください
・同時冷却方式で、約30分で充電完了
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
340
電圧(V)
14.4
差し込み角(mm)
12.7
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
約30
無負荷回転数(min-1)
1500
最大打撃数(min-1)
2000
二重絶縁
付属品
締付能力(mm)
普通ボルト:M12~M20、高力ボルト:M12~M14
本体 全長(mm)
264

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト