ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)

通常単価(税別)
2,270
税込単価
2,497
通常出荷日:1日目

【特長】・切断速度が速く、長寿命・サイド面の摩擦が少なく、スムーズに切断可能【用途】・ステンレス鋼用。...

詳細を確認

型番:

SCW350SS639634
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCW350SS639634の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)
350
厚さ(mm)
2.8
穴径(mm)
25.4
砥粒
A
粒度(#)
36
硬度
K
最高使用回転数
4400rmp
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCW350SS639634

外径

(mm)

最高使用回転数

最小発注数量
350
4400rmp
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270
( 2,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断速度が速く、長寿命
・サイド面の摩擦が少なく、スムーズに切断可能
【用途】
・ステンレス鋼用。一体物の鋼材、角材、パイプなどに適する
・ドライブ出力が3kWまでの機械で、より優れた切断が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)の型番SCW350SS639634のページです。 型番SCW350SS639634に関する仕様情報を記載しております。
据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)
切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
切断用砥石 ジャーンカット軽天用
ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
ストレート型切断砥石 カッティングホイルベータ
メーカーPFERDトラスコ中山トラスコ中山ニューレジストンレヂトンニューレジストン
通常価格2,2702603471,8362,207347
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
厚さ(mm)2.810.82.512.3
穴径(mm)25.4151525.41515
砥粒AZAZAAZAZBETA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました