ツール用品技術窓口

確定しました

  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 最高使用速度(r.p.m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RBUIT総ステンレス軸付ブラシ(縁曲げ)

通常単価(税別)
8,872
税込単価
9,759
通常出荷日:1日目

【特長】オールステンレスボディー、ステンレスワイヤーの軸付ブラシ【用途】クリーニング、バリ取りや熱硬化...

詳細を確認

型番:

RBUIT80SS808498
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RBUIT80SS808498の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
ブラシ長(mm)
19
外径(mm)
80
線径(mm)
0.3
軸径(mm)
6
全長(mm)
50
最高使用速度(r.p.m)
12000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RBUIT80SS808498

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

最高使用速度

(r.p.m)

最小発注数量
19
80
0.3
12000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,872
( 9,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
オールステンレスボディー、ステンレスワイヤーの軸付ブラシ
【用途】
クリーニング、バリ取りや熱硬化による変色部の除去に効果を発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBUIT総ステンレス軸付ブラシ(縁曲げ)の型番RBUIT80SS808498のページです。 型番RBUIT80SS808498に関する仕様情報を記載しております。
RBUIT総ステンレス軸付ブラシ(縁曲げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBUIT総ステンレス軸付ブラシ(縁曲げ)
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ)
PBU軸付ブラシ(縁曲げ )
RBU軸付ブラシ(縁曲げ)
ステンレス 軸付ホイールブラシ
ステンレス 軸付カップブラシ
メーカーPFERDPFERDPFERDPFERD柳瀬柳瀬
通常価格8,8721,752 -1,505 -1,154 -1,400 -1,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ
軸径(mm)666666
全長(mm)5070----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト