ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】
通常価格(税別):4500円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
クーラントシステム洗浄剤
ミスミ
通常価格(税別):10350円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
防錆剤 兼 サビ取り剤
ミスミ
通常価格(税別):8870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ボールポイント付き六角棒レンチ(ロングタイプ)
通常価格(税別):1749円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ブラシ回転時に繊維が広がるので届きにくい場所、穴やへこみ部に使用しやすい・ドライブ出力は、最...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,505円 ( 1,656円 ) | 1日目 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 1日目 |
2,244円 ( 2,468円 ) | 1日目 |
【特長】
・ブラシ回転時に繊維が広がるので届きにくい場所、穴やへこみ部に使用しやすい
・ドライブ出力は、最低300ワットを推奨
【用途】
バリ取り、クリーニング、錆落としなどの軽いブラシ掛けに適する


ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUN POWER
W巻真鍮コンデンサーブラシ
0通常価格(税別):1,198円~

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

トラスコ中山
傘型ブラシ ステンレスブラシ
0通常価格(税別):2,560円~

SUN POWER
ミニチュアステンレススパイラルブラシ
0通常価格(税別):2,631円~

ミニター
金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM
0通常価格(税別):3,421円~

トラスコ中山
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
5通常価格(税別):494円~

クロダブラシ
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)
5通常価格(税別):1,325円~

日本精密機械工作
リューター マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
5通常価格(税別):1,770円~

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,200円~