17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

導電性テープ

通常単価(税別)
2,9009,400特別価格
税込単価
3,19010,340特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

表面に静電気対策コーティングを施したテープ。【特長】・F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    PET
  • グレー(半透明)
  • 長さ
    50m
  • 厚さ
    0.07mm
  • ESD管理値 (Ω)
    Rp≦1×10の8乗
  • 適応機種
    F-110
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番F-110-6F-110-7
15mm50mm
長さ50m50m
厚さ0.07mm0.07mm
重量80g270g
ESD管理値Rp≦1×10の8乗ΩRp≦1×10の8乗Ω
材質PETPET
グレー(半透明)グレー(半透明)

使用方法・使用事例

F-110-6の使用例

導電性テープ  使用事例関連画像

F-110-7の使用例

導電性テープ  使用事例関連画像

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
15mm
4962772490440
80
1個
50mm
4962772490532
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
3日目
9,4008,355
( 9,191 )
3日目

詳細情報

基本情報

表面に静電気対策コーティングを施したテープ。
【特長】
・F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性テープ
接続コード F-110-8
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
接続コードセット
2点プローブ
電極(表面抵抗測定用)
メーカーホーザンホーザン白光ホーザンホーザンホーザン
通常価格2,900-6,5631,7008,789750950 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質PET-----
グレー(半透明)白色----
長さ50m15m----
厚さ0.07mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト