ツール用品技術窓口




| 型番 | その他 | 仕様 | 外形寸法 | 付属品 | JANコード | 適応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-110-4 | オプション | 履物用 | 450(W)×37(H)×350(D)mm | 接続コード(2m)付 | 4962772490426 | F-110 |
| F-110-5 | オプション | 人体用 | Φ25×150mm | 4962772490433 | F-110 | |
| F-207-1 | オプション | 交換電極 | 4962772490372 | F-207 |


表面抵抗計F-110用オプション電極(F-110-4、F-110-5)と表面抵抗チェッカーF-207用交換電極(F-207-1)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション
0通常価格(税別):5,892円~

ベッセル
静電気測定器 No.Eye-02
0通常価格(税別):75,666円

白光
帯電防止靴用テスター FG-460用交換部品・オプション
0通常価格(税別):290円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

千住金属工業
糸はんだ GAO-ST F3 M705
0通常価格(税別):17,243円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,561円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):17,079円~