ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |



| 型番 | その他 | 外形寸法 | 付属品 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| F-110-3 | オプション | 400(W)×200(H)×200(D)mm | 緩衝ウレタン付 | 4962772490419 |
【特長】
表面抵抗計F-110に適合するキャリングケースです。
緩衝ウレタンが付いており、中身を安全に持ち運ぶことができます。

ホーザン
導電性テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
表面抵抗計
0通常価格(税別):61,294円

白光
静電気測定器 FG-450
0通常価格(税別):113,283円~

白光
帯電防止靴用テスター FG-460用交換部品・オプション
0通常価格(税別):290円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

goot(太洋電機産業)
マルチクランプ ST-85
5通常価格(税別):3,726円

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):330円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~