17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面抵抗計 F-110型
  • F-110、F-110-TA
  • F-110-1、F-110-1-TA

表面抵抗計 F-110型

通常単価(税別)
166,582190,683
税込単価
183,240209,751
通常出荷日:3日目~11日目

【特長】・合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計・静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 測定範囲
    9.00×10の2乗Ω以上、2.00×10の12乗Ω以下
  • 電源
    充電池内蔵/DC12V(ACアダプター付属)
  • 外形寸法 (mm)
    135(W)×68(H)×236(D)(突起部含まず)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

表面抵抗計の特長


 





 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 校正証明書

  • 電極

  • 付属品

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

電極

付属品

JANコード

最小発注数量
校正証明書無
あり
電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター、キャリングケース付
4962772092101
1個
校正証明書無
なし
接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター付
4962772490396
1個
校正証明書付
なし
接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター付
4962772110287
1個
校正証明書付
あり
電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター、キャリングケース付
4962772110270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,556
( 207,412 )
3日目
166,582
( 183,240 )
3日目
168,708
( 185,579 )
11日目
190,683
( 209,751 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
・静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

表面抵抗計 F-110型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面抵抗計 F-110型
静電気チェッカー F-236
チャージプレートモニター F-237
履物チェッカー F-208-1-TA
デジタル表面抵抗測定セット
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンDESCO JAPANホーザン
通常価格166,582-139,363 -150,181 -32,488226,32037,734
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜8日目1日目11日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器-
測定範囲9.00×10の2乗Ω以上、2.00×10の12乗Ω以下0~±1999V0~±1200V---
電源充電池内蔵/DC12V(ACアダプター付属)DC12V----
外形寸法(mm)135(W)×68(H)×236(D)(突起部含まず)165(W)×190(H)×160(D)-76(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)-Φ79×153
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト