17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.001g)

通常単価(税別)
139,195224,810
税込単価
153,115247,291
通常出荷日:4日目~30日目

【特長】・応答性が大幅に向上、クラス最速の応答性能・Xシリーズ:校正分銅内蔵タイプ

  • 最小表示 (mg)
    1
  • 校正分銅
    校正分銅内蔵形
  • 主要用途
    はかり
  • 計量皿形状
    角皿
  • 計量皿寸法W (mm)
    108
  • 計量皿寸法D (mm)
    105
  • 防塵・防水機能
    無し
  • パソコン出力接続
    有り
  • プリンター接続機能
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 乾電池対応
    無し
  • 種類
    本体
  • 内蔵分銅
    有り
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小発注数量
1020
1個
220
1個
420
1個
620
1個
820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,810
( 247,291 )
4日目
139,195
( 153,115 )
4日目
157,708
( 173,479 )
30日目
163,573
( 179,930 )
4日目
187,505
( 206,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性が大幅に向上、クラス最速の応答性能
・Xシリーズ:校正分銅内蔵タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.001g)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.001g)
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.001g)
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.01g)
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.01g)
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.1g)
メーカー島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所
通常価格139,195-118,750 -118,777 -92,705 -144,287 -100,224 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目〜
最小表示(mg)11101010100
校正分銅校正分銅内蔵形無し校正分銅内蔵タイプ無し校正分銅内蔵タイプ無し
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
計量皿寸法W(mm)108108108108170170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト