ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コードレスマルチツール本体のみ

通常単価(税別)
25,42422,103
税込単価
27,96624,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチでブレード着脱が可能です。・本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるStarlock...

詳細を確認

型番:

MLT218
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MLT218の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
木工用
電圧(V)
18
JANコード
3165140843966
トラスココード
215-7975
ブレードタイプ
スターロック
質量(g)
1400.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
振り子振動角度(度)
2.8
振り子振動数(min[[の-1乗]])
10000~20000
品名
コードレスマルチツール
本体寸法(mm)
305×89×62
バッテリー電圧(V)
18
セット内容
防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンプルサンディングペーパー6枚、防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンプルサンディングペーパー6枚、深さゲージ

型番リスト

表示件数
型番
MLT218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,42422,103
( 24,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでブレード着脱が可能です。
・本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるStarlockブレードを採用しています。
・作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。
・変速ダイヤルで振動数を調整できます。
【用途】
・木材、金属などの切断、切削、研磨、剥離に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスマルチツール本体のみの型番MLT218のページです。 型番MLT218に関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツール本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチツール本体のみ
万能糸のこ MOTO-SAW
スクレーパー スターロック
充電式丸ノコ(18V)本体のみ
Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみ
PCBカッター K-111・交換部品
メーカーボッシュボッシュボッシュデウォルトPanasonicホーザン
通常価格25,42422,8608,42920,27841,0331,359 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ小型切断機小型切断機-パイプ切断機小型切断機-
用途木工用鉄工/木工両用--木工用-
電圧(V)18100(50/60Hz)-1814.4/18-
JANコード31651408439668710364067244----
トラスココード215-7975118-8002----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト