17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみ

通常単価(税別)
30,259特別価格
税込単価
33,285特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・取り回しやすいコンパクト設計です。・ハイパワーで押し付けてもスピードが落ちにくいです。・2つ...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

型番:

EZ46A5X-B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ46A5X-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
木工用
電圧(V)
14.4/18
セット内容
本体、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚
振り子振動角度(度)
3
振り子振動数(min[[の-1乗]])
18V使用時:6000~20000、14.4V使用時:6000~18000
JANコード
4549980380222
質量(g)
1230.0
トラスココード
198-8296
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ46A5X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,25929,018
( 31,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しやすいコンパクト設計です。
・ハイパワーで押し付けてもスピードが落ちにくいです。
・2つのLEDライト搭載で暗所作業でも作業しやすいです。
・ブレードはOIS、STARLOCK式の両方に対応します。
・30度毎好みの向きにブレード取付可能です。
・振動数はダイヤル設定式、スピード調整が簡単です。
【用途】
・木材、石膏ボード等の開口作業に。
・巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。
・タイル下地研削に。
・コーキング材剥や接着剤はがし等に。

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみの型番EZ46A5X-Bのページです。 型番EZ46A5X-Bに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カーペット剥がし
5
満足度:5.0
思ったより軽く、片手で使いやすい 但し、バッテリの持ちが思ったよりは悪く、直ぐに交換が必要になる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみ
Panasonic デュアル 18V5.0Ah 充電式マルチツール 
Panasonic デュアル 14.4V5.0Ah 充電式マルチツール
充電式丸ノコ(18V)本体のみ
コードレスマルチツール本体のみ
マルチツール用カットソーブレードセット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicデウォルトボッシュボッシュ
通常価格30,25978,77966,22220,27825,42413,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ小型切断機小型切断機小型切断機パイプ切断機小型切断機その他関連品
用途木工用木工用木工用-木工用-
電圧(V)14.4/181814.41818-
セット内容本体、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚本体、充電器EZ0L81×1個、18V5.0Ah電池パックEZ9L54×2個、プラスチックケースEZ9671×1個、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚本体、充電器EZ0L81×1個、14.4V5.0Ah電池パックEZ9L48×2個、プラスチックケースEZ9671×1個、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚---
振り子振動角度(度)333---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト