ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Panasonic デュアル 18V5.0Ah 充電式マルチツール 

通常単価(税別)
99,72688,157
税込単価
109,69996,973
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・取り回しやすいコンパクト設計です。・ハイパワーで押し付けてもスピードが落ちにくいです。・2つ...

詳細を確認

型番:

EZ46A5LJ2G-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ46A5LJ2G-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
木工用
電圧(V)
18
セット内容
本体、充電器EZ0L81×1個、18V5.0Ah電池パックEZ9L54×2個、プラスチックケースEZ9671×1個、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚
振り子振動角度(度)
3
振り子振動数(min[[の-1乗]])
6000~20000
JANコード
4549980400111
質量(g)
2000.0
トラスココード
198-8299
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EZ46A5LJ2G-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,72688,157
( 96,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しやすいコンパクト設計です。
・ハイパワーで押し付けてもスピードが落ちにくいです。
・2つのLEDライト搭載で暗所作業でも作業しやすいです。
・ブレードはOIS、STARLOCK式の両方に対応します。
・30度毎好みの向きにブレード取付可能です。
・振動数はダイヤル設定式、スピード調整が簡単です。
【用途】
・木材、石膏ボード等の開口作業に。
・巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。
・タイル下地研削に。
・コーキング材剥や接着剤はがし等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル 18V5.0Ah 充電式マルチツール の型番EZ46A5LJ2G-Bのページです。 型番EZ46A5LJ2G-Bに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic デュアル 18V5.0Ah 充電式マルチツール のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic デュアル 18V5.0Ah 充電式マルチツール 
Panasonic デュアル 14.4V5.0Ah 充電式マルチツール
Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみ
MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ
M18 FUEL マルチツール(本体のみ)
M12 FUEL マルチツール
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicマックス(文具)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格99,72683,75441,03360,95139,80035,084
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ小型切断機小型切断機小型切断機チップソー切断機小型切断機小型切断機
用途木工用木工用木工用木工用--
電圧(V)1814.414.4/18181812
セット内容本体、充電器EZ0L81×1個、18V5.0Ah電池パックEZ9L54×2個、プラスチックケースEZ9671×1個、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚本体、充電器EZ0L81×1個、14.4V5.0Ah電池パックEZ9L48×2個、プラスチックケースEZ9671×1個、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚本体、木材・金属用ブレードEZ9MD32SB×1枚---
振り子振動角度(度)333---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト