17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル騒音計 ホールド機能搭載

通常単価(税別)
17,11014,608
税込単価
18,82116,069
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。...

詳細を確認
  • 周波数範囲 (Hz)
    31.5~8000
  • トラスココード
    197-7458
  • 測定範囲(dB)
    30~130
  • 分解能(dB)
    0.1
  • JANコード
    4989999444681
  • 質量(g)
    156.000
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    188
  • 幅(mm)
    62
  • 測定精度
    ±1.4dB(94db、1kHzにて)
  • 電源
    9V角型乾電池×1個

型番:

TSL-1330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSL-1330の仕様・寸法情報

周波数範囲(Hz)
31.5~8000
トラスココード
197-7458
測定範囲(dB)
30~130
分解能(dB)
0.1
JANコード
4989999444681
質量(g)
156.000
奥行(mm)
32
高さ(mm)
188
幅(mm)
62
測定精度
±1.4dB(94db、1kHzにて)
電源
9V角型乾電池×1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSL-1330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,11014,608
( 16,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。
・周波数特性:A特性/C特性、動特性:FAST/SLOW切替可能です。
・ホールド機能搭載、アナログ表示付です。
・オートパワーオフ機能搭載です。
・バックライト機能付。
【用途】
・工場等の騒音管理用に。
・工事現場などでの騒音管理用。
・その他騒音チェック全般。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル騒音計 ホールド機能搭載の型番TSL-1330のページです。 型番TSL-1330に関する仕様情報を記載しております。
デジタル騒音計 ホールド機能搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル騒音計 ホールド機能搭載
簡易ミニ騒音計
簡易ミニ照度計
簡易ミニ風速計(風速・温度)
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
デジタル騒音計
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山シンワ測定カスタム
通常価格17,11014,00016,47016,99020,12915,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
周波数範囲(Hz)31.5~800031.5~8000--31.5~800030~130
トラスココード197-7458787-9792787-9784787-9776--
測定範囲(dB)30~13030~130----
分解能(dB)0.10.1----
JANコード4989999444681498999946504449899994650374989999465020--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト