ツール用品技術窓口

放射温度計,測定温度範囲(℃):-30~500

通常単価(税別)
11,8599,602
税込単価
13,04510,562
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチで物体表面温度を簡単測定できます。・放射率3段階に設定可能で、より正確な測定が可能...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~500
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • JANコード
    3165140980739
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    216-2699
  • 奥行(mm)
    101
  • 高さ(mm)
    171
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • 人や動物の体温測定やその他の医療目的には使用しないでください。
  • 食品の温度測定を目的としていません。
  • 気体や液体の表面温度測定には適していません。
  • 屋内での測定に適しています。

型番:

GIS500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GIS500の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-30~500
温度最小表示(℃)
0.1
JANコード
3165140980739
質量(g)
220.000
トラスココード
216-2699
奥行(mm)
101
高さ(mm)
171
幅(mm)
54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GIS500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,8599,602
( 10,562 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで物体表面温度を簡単測定できます。
・放射率3段階に設定可能で、より正確な測定が可能です。
・-30℃~500℃までワイドレンジで測定できます。
・大きく見やすい、バックライト付液晶ディスプレイです。
【用途】
・表面温度の非接触式測定に。

ご注意

  • 人や動物の体温測定やその他の医療目的には使用しないでください。
  • 食品の温度測定を目的としていません。
  • 気体や液体の表面温度測定には適していません。
  • 屋内での測定に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計,測定温度範囲(℃):-30~500の型番GIS500のページです。 型番GIS500に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計,測定温度範囲(℃):-30~500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計,測定温度範囲(℃):-30~500
放射温度計(10.8V・乾電池兼用タイプ)
赤外線サーモグラフィーセット GTC400CJ
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
放射温度計 FT3701
高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618
メーカーボッシュボッシュボッシュアズワン日置電機エー・アンド・デイ
通常価格11,85965,800144,63213,445 -33,06177,959 -
通常出荷日3日目1日目5日目在庫品1日目〜6日目2日目〜
測定温度範囲(℃)-30~500-40~+1000-10~400-50~1300-60.0~760.0200〜1500
温度最小表示(℃)0.10.10.1-500.10.1(-64.0〜999.9)、 1(他の測定範囲)
JANコード316514098073940599525858713165140973656---
質量(g)220.000560.000495.000---
トラスココード216-2699364-8939146-3317---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト