17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンベックス 1 600 A01 6BH

通常単価(税別)
3,860
税込単価
4,246
通常出荷日:1日目

【特長】・上部のスライド式固定ボタンと下部の押し型の固定ボタンにより、ロックしやすい構造です。・メート...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5
  • テープ幅 (mm)
    27
  • 目盛表示
    両面
  • 商品種類
    本体
  • 水平保持(m)
    2.5
  • JANコード
    3165140951548
  • 質量(g)
    352
  • トラスココード
    200-3278
  • テープ色
  • 本体寸法(mm)
    79×48×77
  • 目盛仕様
    メートル
  • 爪仕様
    マグネット付き
  • テープ材質
    スチール+ナイロンコーティング
  • 本体材質
    ABS

型番:

1600A016BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1600A016BHの仕様・寸法情報

長さ(m)
5
テープ幅(mm)
27
目盛表示
両面
商品種類
本体
水平保持(m)
2.5
JANコード
3165140951548
質量(g)
352
トラスココード
200-3278
テープ色
本体寸法(mm)
79×48×77
目盛仕様
メートル
爪仕様
マグネット付き
テープ材質
スチール+ナイロンコーティング
本体材質
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A016BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,860
( 4,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部のスライド式固定ボタンと下部の押し型の固定ボタンにより、ロックしやすい構造です。
・メートル目盛です。
・両面目盛です(EU基準適合)。
・ベルトフックは、金属面に取付可能なマグネット付きです。
【材質】
・テープ:スチール+ナイロンコーティング
・本体:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス 1 600 A01 6BHの型番1600A016BHのページです。 型番1600A016BHに関する仕様情報を記載しております。
コンベックス 1 600 A01 6BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス 1 600 A01 6BH
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
アックスコンベ TX25L-55
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)
メーカーボッシュムラテックKDSエスコアックスブレーンエスコエスコ
通常価格3,8603,8004,4801,8126,3202,710
通常出荷日1日目9日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
長さ(m)555.55.57.55.5
テープ幅(mm)272525252513
目盛表示両面両面両面-両面-
商品種類本体本体本体本体本体本体
水平保持(m)2.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト