17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO エアアングルグラインダー

通常単価(税別)
29,823
税込単価
32,805
通常出荷日:4日目

【特長】・グリップ式のスイッチです。・小型、軽量の4インチグラインダーです。【用途】・金属の研削・サビ...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    100
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.43
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62~0.68
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    6
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    15
  • 全長 (mm)
    190
  • ホース取付口
    PT1/4
  • 排気
    側方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    12000
  • JANコード
    4989999100204
  • 質量(g)
    960.0
  • トラスココード
    161-1373

型番:

TAAG-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAAG-100の仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
100
空気消費量(m³/min)
0.43
使用空気圧力(MPa)
0.62~0.68
適応砥石寸法(厚み)(mm)
6
適応砥石寸法(内径)(mm)
15
全長(mm)
190
ホース取付口
PT1/4
排気
側方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
12000
JANコード
4989999100204
質量(g)
960.0
トラスココード
161-1373

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAAG-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,823
( 32,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ式のスイッチです。
・小型、軽量の4インチグラインダーです。
【用途】
・金属の研削・サビ取りとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアアングルグラインダーの型番TAAG-100のページです。 型番TAAG-100に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアアングルグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアアングルグラインダー
フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付
エアディスクグラインダー GT-DG50
強力消音ディスクグラインダ
消音ディスクグラインダ G40-S
エアーディスクグラインダー GT-DG100
メーカートラスコ中山ベッセルベッセルヨコタ工業ヨコタ工業ベッセル
通常価格29,82335,17621,50038,08734,56328,045
通常出荷日4日目1日目1日目3日目5日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)1007650180100100
空気消費量(m³/min)0.430.80.5710.450.7
使用空気圧力(MPa)0.62~0.680.620.60.60.60.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)61462~66
適応砥石寸法(内径)(mm)15109.5221515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト