17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah(PNタイプ)電池セット

通常単価(税別)
64,71871,474
税込単価
71,19078,621
通常出荷日:1日目

【特長】・新開発「Smart BL」搭載で、連続作業に強く、ネジ締めスピードが向上しました・トリガーを...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    1450
  • 最大締付トルク(N・m)
    170
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2800
  • 最大締付トルク(N・m)強
    170
  • 最大締付トルク(N・m)弱
    26
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2500
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~2500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~950
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~1450
  • 最大締付トルク(N・m)中
    150
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

打撃数(min[[の-1乗]])弱

最小発注数量
200-4677
4549980357286
0~1800
1個
グレー
200-4664
4549980357293
-
1個
200-4665
4549980357309
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,474
( 78,621 )
1日目
64,718
( 71,190 )
1日目
71,474
( 78,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発「Smart BL」搭載で、連続作業に強く、ネジ締めスピードが向上しました
・トリガーを引くと即座に最大パワーの「強」モードで始動する「即フルモード」搭載で、ボルト緩めに有効です
【用途】
・長い木ネジ、ボルトの締付、緩め作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah(PNタイプ)電池セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah(PNタイプ)電池セット
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 黒
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレー
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 5.0Ah(LJタイプ)電池セット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格64,718-66,765 -29,01529,01527,59497,413
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
質量(g)14501600990.0990.0990.01700
最大締付トルク(N・m)170160160~170160~170160~170170
打撃数(min[[の-1乗]])0~31000~31000~31000~31000~31000~3100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス0~28000~28000~28000~28000~28000~2800
最大締付トルク(N・m)強170160160~170160~170160~170170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト