ツール用品技術窓口

ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ GSR10.8V-35H

ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ

通常単価(税別)
22,950
税込単価
25,245
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトヘッドです。・ブラシレスモーターです。・LEDライト付です。【用途】・木材、金属へ...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    750.0
  • JANコード
    3165140953757
  • トラスココード
    199-2832
  • 最大締付トルク(N・m)
    35
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1750
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~460
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    154×181×50
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • ブルー
  • 品名
    コードレスドライバードリル
  • チャック能力(mm)
    0.8~10
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    10
  • 穴あけ能力(mm)木工
    32

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

型番:

GSR10.8V-35H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSR10.8V-35Hの仕様・寸法情報

重量(g)
750.0
JANコード
3165140953757
トラスココード
199-2832
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1750
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~460
質量(g)
750.000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
154×181×50
バッテリー電圧(V)
10.8
ブルー
品名
コードレスドライバードリル
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm)鉄工
10
穴あけ能力(mm)木工
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSR10.8V-35H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,950
( 25,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドです。
・ブラシレスモーターです。
・LEDライト付です。
【用途】
・木材、金属へのネジ締めに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみの型番GSR10.8V-35Hのページです。 型番GSR10.8V-35Hに関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
コードレスドライバー BOSCHGO-N
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格22,95019,35016,02085,80039,6007,650
通常出荷日1日目1日目4日目6日目1日目1日目
重量(g)750.0--31001000-
JANコード31651409537574059952515328405342323068040599526071224059952515311-
トラスココード199-2832276-8823535-3217389-4694276-8807-
最大締付トルク(N・m)353540---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~17500~17500~16300~22000~1750-

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト