ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ハンドル回転首振りラチェットハンドル

TRUSCO ハンドル回転首振りラチェットハンドル TFRH2-SP
通常単価(税別)
1,653
税込単価
1,818
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。・頭部がフ...

詳細を確認

型番:

TFRH2-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFRH2-SPの仕様・寸法情報

JANコード
4989999107357
トラスココード
161-3056
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
145
質量(g)
143.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数(枚)
72
材質2
表面処理:三価クロムメッキ

型番リスト

表示件数
型番
TFRH2-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,653
( 1,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。
・頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
・72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・表面処理:三価クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ハンドル回転首振りラチェットハンドルの型番TFRH2-SPのページです。 型番TFRH2-SPに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハンドル回転首振りラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハンドル回転首振りラチェットハンドル
ラチェットハンドル TRH2-A・TRH3-A・TRH4-A
トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)
ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S
ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6534,160 -759 -372 -372 -1,125 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード4989999107357-----
トラスココード161-3056-----
差込角(mm)凸6.35-----
全長(mm)145-----
質量(g)143.000-----

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト