17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬チップ付ケガキ工具セット(8種入) TK-8A

超硬チップ付ケガキ工具セット(8種入)

通常単価(税別)
21,56118,398
税込単価
23,71720,238
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・超硬チップ付工具8本セットです・塩ビケースに使用頻度の高い8点を収納しています

詳細を確認
  • トラスココード
    137-1531
  • JANコード
    4989999973587
  • 質量(g)
    747.000
  • セット内容
    ケガキ針KB-KW、コンパスPTC-100A・PTC-150A・PTC-250A、センターポンチTCP-S・TCP-M、片パス150MM、シルバースケール150MM

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TK-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:TK-8A>
・超硬チップ付工具8本セット
・セット内容:ケガキ針KB-KW、コンパスPTC-100A・PTC-150A・PTC-250A、センターポンチTCP-S・TCP-M、片パス150MM、シルバースケール150MM

TK-8Aの仕様・寸法情報

トラスココード
137-1531
JANコード
4989999973587
質量(g)
747.000
セット内容
ケガキ針KB-KW、コンパスPTC-100A・PTC-150A・PTC-250A、センターポンチTCP-S・TCP-M、片パス150MM、シルバースケール150MM

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,56118,398
( 20,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・超硬チップ付工具8本セットです
・塩ビケースに使用頻度の高い8点を収納しています

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬チップ付ケガキ工具セット(8種入)の型番TK-8Aのページです。 型番TK-8Aに関する仕様情報を記載しております。
超硬チップ付ケガキ工具セット(8種入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップ付ケガキ工具セット(8種入)
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)
超硬工具セット CTS-8
250mm型取りゲージEA725SC-103
型取りゲージ
形どりゲージ 幅300mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)エスコシンワ測定フジツール
通常価格21,5618,96821,9674,9001,963 -12,188
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜4日目
トラスココード137-1531137-1530----
JANコード49899999735874989999973570----
質量(g)747.000240.000----
セット内容ケガキ針KB-KW、コンパスPTC-100A・PTC-150A・PTC-250A、センターポンチTCP-S・TCP-M、片パス150MM、シルバースケール150MMケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150A×1本----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ工具セットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト