17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TK-3A

超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)

通常単価(税別)
8,9687,174
税込単価
9,8657,891
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。

  • トラスココード
    137-1530
  • JANコード
    4989999973570
  • 質量(g)
    240.000
  • セット内容
    ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150A×1本

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TK-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:TK-3A>
・超硬チップ付工具3本セット
・セット内容:ケガキ針KB-KW×1本、センターポンチTCP-M×1本、コンパスPTC-150A×1本

TK-3Aの仕様・寸法情報

トラスココード
137-1530
JANコード
4989999973570
質量(g)
240.000
セット内容
ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150A×1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9687,174
( 7,891 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)の型番TK-3Aのページです。 型番TK-3Aに関する仕様情報を記載しております。
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)
超硬工具セット CTS-8
250mm型取りゲージEA725SC-103
型取りゲージ
形どりゲージ 幅300mm
ペックマーカ AP-03・AP-PH3
メーカートラスコ中山新潟精機(SK)エスコシンワ測定フジツール新潟精機(SK)
通常価格8,96821,9674,9001,963 -12,1883,000 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
トラスココード137-1530-----
JANコード4989999973570-----
質量(g)240.000-----
セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150A×1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ工具セットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト