ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO K熱電対中継コネクタ

TRUSCO K熱電対中継コネクタ THKC
  • 種類
    関連部品・アクセサリ
  • 厚さ(mm)
    8
  • 全長(mm)
    46.5
  • 長さ(mm)
    オス側:33.5、メス側:25.5
  • 適合機種
    TRUSCO 温度センサー K熱電対
  • 幅(mm)
    18
  • JANコード
    4989999928327
  • 質量(g)
    11.000
  • トラスココード
    125-6263
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細タイプ
    K熱電対専用、オス・メスセット

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

THKC
解除
    数量:

    THKCの仕様・寸法情報

    種類
    関連部品・アクセサリ
    厚さ(mm)
    8
    全長(mm)
    46.5
    長さ(mm)
    オス側:33.5、メス側:25.5
    適合機種
    TRUSCO 温度センサー K熱電対
    幅(mm)
    18
    JANコード
    4989999928327
    質量(g)
    11.000
    トラスココード
    125-6263
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    詳細タイプ
    K熱電対専用、オス・メスセット
    -
    -

    商品情報

    図面

    THKC

    TRUSCO K熱電対中継コネクタ 図面

    型番リスト

    表示件数
    型番
    THKC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,089
    ( 2,298 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・K熱電対の温度センサーに使用できます。
    【用途】
    ・補償導線の延長・接続に。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO K熱電対中継コネクタの型番THKCのページです。 型番THKCに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO K熱電対中継コネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO K熱電対中継コネクタ
    TRUSCO コンプレッションフィッティング
    K熱電対用コネクタ
    K熱電対
    【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
    被覆熱電対
    メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山ミスミミスミ
    通常価格2,0892,242 -1,610 -3,689 -2,860 --
    通常出荷日2日目1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目6日目
    種類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ-関連部品・アクセサリ熱電対
    厚さ(mm)8-----
    全長(mm)46.533----
    長さ(mm)オス側:33.5、メス側:25.5-----
    適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました