17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic デュアル 14.4V5.0Ah 充電式ドリルドライバー

通常単価(税別)
81,087
税込単価
89,196
通常出荷日:1日目

【特長】・高負荷作業に強いSmart BLモーターを搭載しました。・回転数とトルクを最適化し、作業内容...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
198-8301
4549980378427
1個
198-8307
4549980378434
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,087
( 89,196 )
1日目
81,087
( 89,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷作業に強いSmart BLモーターを搭載しました。
・回転数とトルクを最適化し、作業内容に応じてモーターのスピード、パワーを最適にコントロールします。
・タップモードに設定でスイッチを引く度に正逆転を自動で切替し、レバーによる切替動作が不要です。
【用途】
・ネジ締め、木工、金工、サイディング等の穴あけ
・小径のタップ作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル 14.4V5.0Ah 充電式ドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic デュアル 14.4V5.0Ah 充電式ドリルドライバー
Panasonic デュアル 18V3.0Ah 充電式ドリルドライバー
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
Panasonic デュアル 充電式ドリルドライバー 本体のみ
EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D31
EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D32
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格81,08778,392 -90,24137,847 -22,415 -19,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
電圧(V)14.41814.4/1814.4/1810.810.8
最大トルク(N・m)10(高速)/28(低速)12(高速)/32(低速)12(高速)/32(低速)高速:12(18V使用時)/10(14.4V使用時)、低速:32(18V使用時)/28(14.4V使用時)1818
重量(g)1850175020501280.0--
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト