17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

黒球型携帯熱中症計 SK-180GT(8313-00)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-180GT

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・輻射熱を測定可能な黒球付きです。
・2つの指針よりバーグラフを選択できます。(熱中症予防運動指針)(日常生活における熱中症予防指針)
・測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能です。
・持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属しています。
・JIS B7922クラス2に準拠。
【用途】
・工場、作業現場の安全管理に。
・外出先での環境管理に。
・熱中症予防に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
0.0~50.0
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10.0~95.0
湿度最小表示(%RH)
0.1
熱中症指数表示範囲(℃)
0.0~50.0
トラスココード
127-5510
JANコード
4974425831210
質量(g)
70.000
材質1
ケース、黒球:ABS樹脂
奥行(mm)
25
高さ(mm)
122

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト