17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

iW7R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

502005

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強(600lm)、弱(250lm)の2段階調整が可能です。
・トップライトの明るさは300lmです。
・底辺にマグネットが付いています。
・ティルト構造で角度調整可能です。
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

電源
充電池
JANコード
4058205016322
トラスココード
200-3944
外径(mm)
46
光源色
白色
全光束(lm)
600
全長(mm)
202
保護等級
IP54
明るさ(lm)
600(強)/250(弱)
最大点灯時間
2(強)/4(弱)
質量(g)
265.000
材質1
アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト