17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER 充電式懐中電灯

通常単価(税別)
23,272
税込単価
25,599
通常出荷日:1日目

【特長】・プラント作業の新定番、誕生・国内防爆検定とATEX指令クリア品・IP68の完全防水・防塵設計...

詳細を確認
  • 電源
    充電池
  • 保護等級
    IP68
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 防爆規格
    対応ゾーン:1/21

ご注意

  • 防爆エリアで使用する場合は適応ゾーンを守ってご使用下さい。
  • 危険場所内、防爆エリア内での充電は出来ません。

型番:

502101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502101の仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
45
電源
充電池
電源詳細
専用充電池
JANコード
4058205018630
トラスココード
197-9046
外径(mm)
41
照射距離(m)
-
全光束(lm)
-
全長(mm)
161
保護等級
IP68
明るさ(lm)
220
質量(g)
228.000
材質1
ポリカーボネイト
幅(mm)
-
奥行(mm)
-
高さ(mm)
-
防爆規格
対応ゾーン:1/21
充電時間
11時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502101

最大点灯時間(h)

電源詳細

JANコード

トラスココード

外径(mm)

照射距離(m)

全光束(lm)

全長(mm)

明るさ(lm)

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

充電時間

最小発注数量
45
専用充電池
4058205018630
197-9046
41
-
-
161
220
228.000
-
-
-
11時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,272
( 25,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラント作業の新定番、誕生
・国内防爆検定とATEX指令クリア品
・IP68の完全防水・防塵設計
・フォーカス機能付です
・ロータリースイッチで操作性抜群です
・レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です
・ゾーン1/21の本格的な危険場所でも安全に使用できるよう設計されたライトです

ご注意

  • 防爆エリアで使用する場合は適応ゾーンを守ってご使用下さい。
  • 危険場所内、防爆エリア内での充電は出来ません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDLENSER 充電式懐中電灯の型番502101のページです。 型番502101に関する仕様情報を記載しております。
LEDLENSER 充電式懐中電灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDLENSER 充電式懐中電灯
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
充電式LEDライト レッドレンザー P18R Signature
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格23,27219,28625,0676,74025,06748,214
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
保護等級IP68IP68IP68IP54IP68IP54
材質1ポリカーボネイトアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
防爆規格対応ゾーン:1/21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト