17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,325
税込単価
9,158
通常出荷日:1日目

タンガロイCBNインサート【特長】・ネガティブタイプ・コーナ数:3

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
3QP-TNGM160408-HM-BXM20T(三角形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート軽断続ネガ0度(N)GM(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
3QP-TNGM160412-HM-BXM20T(三角形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート軽断続ネガ0度(N)GM(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.8
825-4626
2個
1.2
825-4628
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,325
( 9,158 )
1日目
8,325
( 9,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・コーナ数:3

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGM-N-LV・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格8,3258,1868,186 -8,325 -6,6266,979
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング