17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7,167
税込単価
7,884
通常出荷日:1日目

タンガロイCBNインサート【特長】・ネガティブタイプ・コーナ数:3

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
3QP-TNGA160404F-BX470T(三角形)K(鋳鉄)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GM(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
3QP-TNGA160408F-BX470T(三角形)K(鋳鉄)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GM(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
2個
0.8
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,167
( 7,884 )
1日目
7,167
( 7,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・コーナ数:3

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-L・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-H・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・T3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-LF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7,1677,167 -7,1677,167 -5,8137,918
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄)H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト