17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ CBN 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 2QP-DNGA-L

通常単価(税別)
5,1105,740
税込単価
5,6216,314
通常出荷日:1日目

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.4
BX330
825-3226
2D
2個
0.4
BXM10
825-5287
2D
2個
0.4
BXM20
825-5288
2D
2個
0.8
BX330
825-3237
2D
2個
0.8
BXM10
825-5291
2D/3D
2個
0.8
BXM20
825-5292
2D
2個
1.2
BX330
825-3247
2D
2個
1.2
BXM20
825-5295
2D
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
1日目
5,740
( 6,314 )
1日目
5,740
( 6,314 )
1日目
5,110
( 5,621 )
1日目
5,740
( 6,314 )
1日目
5,740
( 6,314 )
1日目
5,110
( 5,621 )
1日目
5,740
( 6,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材料。刃先仕様L型(逃げ面摩耗重視)。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ CBN 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 2QP-DNGA-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ CBN 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 2QP-DNGA-L
タンガロイ CBN 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 2QP-DNGA150-L-BXA20
タンガロイ・CBN・2QP-DNGA-LT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGA-H・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CNGA-L・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,110-5,7405,1105,110 -5,7405,250 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト