17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・10E・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7701,940
税込単価
8472,134
通常出荷日:1日目

タンガロイ10Eインサート【特長】・ポジティブタイプ【用途】・後挽き用

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
10ER150B-TH10特殊P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)仕上げ~中切削超硬ノンコート連続03(3.18)0.03mmなし
10EL100B-TH10特殊P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)仕上げ~中切削超硬ノンコート連続03(3.18)0.03mmなし
10ER100B-TH10特殊P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)仕上げ~中切削超硬ノンコート連続03(3.18)0.03mmなし
10EL300-TH10特殊P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)仕上げ~中切削超硬ノンコート連続03(3.18)なし
10ER300-TH10特殊P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)仕上げ~中切削超硬ノンコート連続03(3.18)なし
10EL150B-TH10特殊P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)仕上げ~中切削超硬ノンコート連続03(3.18)0.03mmなし

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.03
707-5235
2D/3D
10個
0.03
707-5243
2D/3D
10個
-
707-5251
2D
10個
0.03
707-5260
2D
10個
0.03
707-5278
2D/3D
10個
-
707-5286
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940
( 2,134 )
1日目
1,940
( 2,134 )
1日目
770
( 847 )
1日目
1,940
( 2,134 )
1日目
1,940
( 2,134 )
1日目
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ10Eインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
【用途】
・後挽き用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・10E・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・10E・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-E・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VCGW-E・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CNGA-E・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格770-1,9705,4605,4605,2506,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状特殊V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬サーメットCBNCBNCBNCBN
コーティングノンコートPVDコーティングノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト